UCFL204NL4 - SNR

UCFL204NL4

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy25,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza11 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej33,3 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego31 mm
d - Średnica wału20 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska15 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy113 mm
J - Odległość otworów montażowych90 mm
L - Szerokość / średnica obudowy60 mm
N - Wymiar otworu montażowego12 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska12,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,42 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m