Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- FL205D1
- UC205D1
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| A - Wysokość obudowy | 27 mm |
| Total height (A0) | 35,8 mm |
| Flange thickness (A1) | 13 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 16 mm |
| Insert IR width (B) | 34,1 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 25 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 99 mm |
| Overall length (L) | 68 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 16 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 14,3 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Waga | 0,6 kg |