• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFL206-18T20CO - SNR

UCFL206-18T20CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy31 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej40,2 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego38,1 mm
d - Średnica wału28,575 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy70 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska18 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy148 mm
J - Odległość otworów montażowych117 mm
L - Szerokość / średnica obudowy80 mm
N - Wymiar otworu montażowego16 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska15,9 mm
Z - Szerokość nad pokrywami44,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,945 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m