Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC206-20G2L3
- SCC206
- FL206N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR | 
| A - Wysokość obudowy | 31 mm | 
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 13 mm | 
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 40,2 mm | 
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 38,1 mm | 
| d - Średnica wału | 31,75 mm | 
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 70 mm | 
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 18 mm | 
| G - Smarownica | M6x1 | 
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 148 mm | 
| J - Odległość otworów montażowych | 117 mm | 
| L - Szerokość / średnica obudowy | 80 mm | 
| N - Wymiar otworu montażowego | 16 mm | 
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 15,9 mm | 
| Z - Szerokość nad pokrywami | 44,4 mm | 
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 19,5 kN | 
| C0 - Ocena nośności statycznej | 11,2 kN | 
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C | 
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C | 
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,91 kg | 
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,7 N-m |