Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC208G2L4
 - FL208
 
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR | 
| A - Wysokość obudowy | 36 mm | 
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 14 mm | 
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 51,2 mm | 
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 49,2 mm | 
| d - Średnica wału | 40 mm | 
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 21 mm | 
| G - Smarownica | M6x1 | 
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 175 mm | 
| J - Odległość otworów montażowych | 144 mm | 
| L - Szerokość / średnica obudowy | 100 mm | 
| N - Wymiar otworu montażowego | 16 mm | 
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 19 mm | 
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 29,6 kN | 
| C0 - Ocena nośności statycznej | 18,2 kN | 
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C | 
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C | 
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,48 kg | 
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |