UCFL208T04CO - SNR

UCFL208T04CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy36 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza14 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej51,2 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
d - Średnica wału40 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy88 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska21 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy175 mm
J - Odległość otworów montażowych144 mm
L - Szerokość / średnica obudowy100 mm
N - Wymiar otworu montażowego16 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
Z - Szerokość nad pokrywami55,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej29,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej18,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,532 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m