Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC211-35G2L3
- SCOU211-35
- FL211N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 43 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 18 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 58,4 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 55,6 mm |
| d - Średnica wału | 55,563 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 110 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 25 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 224 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 184 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 130 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 19 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 22,2 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 64,3 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 43,55 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 29,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 3,031 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |