Zespoły łożyskowe

UCFL212-39T20CC - SNR

UCFL212-39T20CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy48 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza18 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej68,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
d - Średnica wału61,913 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy120 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska29 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy250 mm
J - Odległość otworów montażowych202 mm
L - Szerokość / średnica obudowy140 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25,4 mm
Z - Szerokość nad pokrywami75 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,867 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m