Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC214-43G2T04
- FL214
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 54 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 20 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 75,4 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 74,6 mm |
| d - Średnica wału | 68,263 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 31 mm |
| G - Smarownica | M10x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 265 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 216 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 160 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 23 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 30,2 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 62 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 45 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 5,31 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 27,1 N-m |