UCFL218T04 - SNR

UCFL218T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy68 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza23 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej96,3 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego96 mm
d - Średnica wału90 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska40 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy320 mm
J - Odległość otworów montażowych265 mm
L - Szerokość / średnica obudowy205 mm
N - Wymiar otworu montażowego25 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska39,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej96 kN
C0 - Ocena nośności statycznej71,5 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga10,83 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m