UCFL305-14T04 - SNR

UCFL305-14T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy29 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej39 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego38 mm
d - Średnica wału22,225 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska16 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy150 mm
J - Odległość otworów montażowych113 mm
L - Szerokość / średnica obudowy80 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska15 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej22,36 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,5 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,91 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m