UCFL307-23T20 - SNR

UCFL307-23T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FL307
  • UC307-23G2T20

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy36 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej49 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego48 mm
d - Średnica wału36,513 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska20 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy185 mm
J - Odległość otworów montażowych141 mm
L - Szerokość / średnica obudowy100 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej33,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej19,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,67 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m