• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFL315-47 - SNR

UCFL315-47

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy66 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza30 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej89 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego82 mm
d - Średnica wału74,613 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska39 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy320 mm
J - Odległość otworów montażowych260 mm
L - Szerokość / średnica obudowy195 mm
N - Wymiar otworu montażowego35 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska32 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej113,36 kN
C0 - Ocena nośności statycznej76,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga9,43 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33,9 N-m