• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFL318-56T04 - SNR

UCFL318-56T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy76 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza36 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej100 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego96 mm
d - Średnica wału88,9 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska44 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy385 mm
J - Odległość otworów montażowych315 mm
L - Szerokość / średnica obudowy235 mm
N - Wymiar otworu montażowego38 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska40 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej143 kN
C0 - Ocena nośności statycznej108 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga17,07 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub54,5 N-m