Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC318G2T04
- FL318
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 76 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 36 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 100 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 96 mm |
d - Średnica wału | 90 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 44 mm |
G - Smarownica | M10x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 385 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 315 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 235 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 38 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 40 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 143 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 108 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 16,91 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 64 N-m |