Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
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
A - Wysokość obudowy | 30,3 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 10 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 37,3 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 31 mm |
d - Średnica wału | 12 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 54 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 19 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 112 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 90 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 61 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 11,5 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 12,7 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 41,6 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 12,8 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 6,65 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,541 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |