• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFLE204-12L3CC - SNR

UCFLE204-12L3CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
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
A - Wysokość obudowy30,3 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza10 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej37,3 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego31 mm
d - Średnica wału19,05 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy54 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska19 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy112 mm
J - Odległość otworów montażowych90 mm
L - Szerokość / średnica obudowy61 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska12,7 mm
Z - Szerokość nad pokrywami41,6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,501 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m