Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFLE207-22L4 - SNR

UCFLE207-22L4

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4
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
A - Wysokość obudowy33,7 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza12,5 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej46,4 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,9 mm
d - Średnica wału34,925 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska21 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy155 mm
J - Odległość otworów montażowych130 mm
L - Szerokość / średnica obudowy92 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,18 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m