• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFLE209-27L4CC - SNR

UCFLE209-27L4CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
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
A - Wysokość obudowy37,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej54,2 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
d - Średnica wału42,863 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy95 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska24 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy180 mm
J - Odległość otworów montażowych148,5 mm
L - Szerokość / średnica obudowy111 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
Z - Szerokość nad pokrywami57,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,93 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m