UCFLE213-40T20CO - SNR

UCFLE213-40T20CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy57 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza18 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej77,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
d - Średnica wału63,5 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy132 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska38 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy258 mm
J - Odległość otworów montażowych216 mm
L - Szerokość / średnica obudowy160 mm
N - Wymiar otworu montażowego21 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25,4 mm
Z - Szerokość nad pokrywami82,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej57,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej40 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,814 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m