Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC207-22G2T04
- FLZ207
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 32,5 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 12,5 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 42,4 mm |
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 28,5 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 42,9 mm |
d - Średnica wału | 34,925 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 17 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 155 mm |
H3 - Średnica centrująca | 90 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 130 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 94 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 14 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 17,5 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 25,7 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 15,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 1,28 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |