• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFS307-23T04 - SNR

UCFS307-23T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy36 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej40 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej27 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego48 mm
d - Średnica wału36,513 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska11 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca100 mm
J - Odległość otworów montażowych100 mm
L - Szerokość / średnica obudowy135 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej33,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej19,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,3 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m