Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC309G2
- FS309
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 44 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 18 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 49 mm |
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 33 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 57 mm |
d - Średnica wału | 45 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 14 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H3 - Średnica centrująca | 125 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 125 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 160 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 19 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 22 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 53 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 31,8 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 3,88 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |