• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFS309T20 - SNR

UCFS309T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FS309
  • UC309G2T20

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy44 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza18 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej49 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej33 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego57 mm
d - Średnica wału45 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska14 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca125 mm
J - Odległość otworów montażowych125 mm
L - Szerokość / średnica obudowy160 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska22 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej53 kN
C0 - Ocena nośności statycznej31,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,88 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m