• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFS310-30L3 - SNR

UCFS310-30L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy48 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza19 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej55 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej36 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego61 mm
d - Średnica wału47,625 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska16 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca140 mm
J - Odległość otworów montażowych132 mm
L - Szerokość / średnica obudowy175 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska22 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej62 kN
C0 - Ocena nośności statycznej37,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,94 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m