• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFS317-52T20 - SNR

UCFS317-52T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FS317
  • UC317-52G2T20

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy74 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza27 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej80 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej54 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego96 mm
d - Średnica wału82,55 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska24 mm
G - SmarownicaM10x1
H3 - Średnica centrująca220 mm
J - Odległość otworów montażowych204 mm
L - Szerokość / średnica obudowy260 mm
N - Wymiar otworu montażowego31 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska40 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej132,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej96,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga17,26 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub54,5 N-m