Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC317G2
- FS317
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 74 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 27 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 80 mm |
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 54 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 96 mm |
d - Średnica wału | 85 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 24 mm |
G - Smarownica | M10x1 |
H3 - Średnica centrująca | 220 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 204 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 260 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 31 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 40 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 132,6 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 96,5 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 17,34 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 64 N-m |