• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFS321L3 - SNR

UCFS321L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy94 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza32 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej107 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej74 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego112 mm
d - Średnica wału105 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska39 mm
G - SmarownicaM10x1
H3 - Średnica centrująca260 mm
J - Odległość otworów montażowych242 mm
L - Szerokość / średnica obudowy310 mm
N - Wymiar otworu montażowego38 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska44 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej182 kN
C0 - Ocena nośności statycznej155 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga29,8 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub75 N-m