• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFS324T04 - SNR

UCFS324T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy110 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza40 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej110 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej80 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego126 mm
d - Średnica wału120 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska35 mm
G - SmarownicaM10x1
H3 - Średnica centrująca330 mm
J - Odległość otworów montażowych290 mm
L - Szerokość / średnica obudowy370 mm
N - Wymiar otworu montażowego41 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska51 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej228 kN
C0 - Ocena nośności statycznej208 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga51,7 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub75 N-m