Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC328G2T04
- FS328
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 125 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 55 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 131 mm |
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 95 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 145 mm |
d - Średnica wału | 140 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 45 mm |
G - Smarownica | M10x1 |
H3 - Średnica centrująca | 400 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 350 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 450 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 41 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 59 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 275 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 272 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 92,7 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 120 N-m |