• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFX10D1 - NTN

UCFX10D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FX10D1
  • UCX10D1
  • UCX10D2
  • UCX10D3

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Wysokość obudowy44 mm
Total height (A0)59,4 mm
Flange thickness (A1)20 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)26 mm
Insert IR width (B)55,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)50
Distance of attachment bolt holes (J)130 mm
Overall length (L)162 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)22,2 mm
OTHER FEATURES
Waga3,8 kg