Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 48 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 30 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 38,1 mm |
d - Średnica wału | 28,575 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 70 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 42,9 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 18 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 83 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 121 mm |
L - Długość obudowy | 165 mm |
L1 - Długość stopy obudowy | 54 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 17 mm |
N1 - Długość otworu montażowego | 21 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 15,9 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 53 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 19,5 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 11,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 1,435 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,7 N-m |