• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCP207D1 - NTN

UCP207D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UC207D1
  • P207D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Szerokość obudowy48 mm
Insert IR width (B)42,9 mm
Bore dia. (shaft diameter)35
h - Wysokość środka łożyska47,6 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy18 mm
H2 - Wysokość obudowy93 mm
Distance of attachment bolt holes (J)127 mm
L - Długość obudowy167 mm
L1 - Długość stopy obudowy54 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)17 mm
N1 - Długość otworu montażowego20 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)17,5 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Waga1,6 kg