UCP209L4CC - SNR

UCP209L4CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4
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
A - Szerokość obudowy54 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy37 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
d - Średnica wału45 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy95 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.54 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy20 mm
H2 - Wysokość obudowy108 mm
J - Odległość otworów montażowych146 mm
L - Długość obudowy190 mm
L1 - Długość stopy obudowy60 mm
N - Wymiar otworu montażowego17 mm
N1 - Długość otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
Z - Szerokość nad pokrywami70 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,449 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m