Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 60 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 39 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 51,6 mm |
d - Średnica wału | 47,625 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 57,2 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 22 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 114 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 159 mm |
L - Długość obudowy | 206 mm |
L1 - Długość stopy obudowy | 65 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 20 mm |
N1 - Długość otworu montażowego | 25 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 19 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 35,1 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 23,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 3,07 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |