• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCP211-34L3CC - SNR

UCP211-34L3CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Szerokość obudowy60 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy40 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego55,6 mm
d - Średnica wału53,975 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy110 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.63,5 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy22 mm
H2 - Wysokość obudowy126 mm
J - Odległość otworów montażowych171 mm
L - Długość obudowy219 mm
L1 - Długość stopy obudowy70 mm
N - Wymiar otworu montażowego20 mm
N1 - Długość otworu montażowego25 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska22,2 mm
Z - Szerokość nad pokrywami77 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,833 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m