Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC212-36G2
- P212
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 70 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 44 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 65,1 mm |
d - Średnica wału | 57,15 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 69,8 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 25 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 138 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 184 mm |
L - Długość obudowy | 241 mm |
L1 - Długość stopy obudowy | 70 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 20 mm |
N1 - Długość otworu montażowego | 25 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 25,4 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 52,5 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 32,8 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 5,17 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |