Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC217G2T04
- P217
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 83 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 53 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 85,7 mm |
d - Średnica wału | 85 mm |
G - Smarownica | M10x1 |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 95,2 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 32 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 187 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 247 mm |
L - Długość obudowy | 310 mm |
L1 - Długość stopy obudowy | 96 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 25 mm |
N1 - Długość otworu montażowego | 31 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 34,1 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 83,2 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 63,8 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 10,88 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33 N-m |