• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCP306-18L3 - SNR

UCP306-18L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Szerokość obudowy50 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy36 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego43 mm
d - Średnica wału28,575 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.50 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy18 mm
H2 - Wysokość obudowy95 mm
J - Odległość otworów montażowych140 mm
L - Długość obudowy180 mm
L1 - Długość stopy obudowy54 mm
N - Wymiar otworu montażowego17 mm
N1 - Długość otworu montażowego20 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej27 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,98 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m