Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC324G2
- P324
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 140 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 88 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 126 mm |
d - Średnica wału | 120 mm |
G - Smarownica | M10x1 |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 160 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 65 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 320 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 450 mm |
L - Długość obudowy | 570 mm |
L1 - Długość stopy obudowy | 140 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 40 mm |
N1 - Długość otworu montażowego | 55 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 51 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 228 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 208 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 58,5 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 75 N-m |