• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCP324T04 - SNR

UCP324T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy140 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy88 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego126 mm
d - Średnica wału120 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.160 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy65 mm
H2 - Wysokość obudowy320 mm
J - Odległość otworów montażowych450 mm
L - Długość obudowy570 mm
L1 - Długość stopy obudowy140 mm
N - Wymiar otworu montażowego40 mm
N1 - Długość otworu montażowego55 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska51 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej228 kN
C0 - Ocena nośności statycznej208 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga58,5 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub75 N-m