Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
| A - Szerokość obudowy | 40 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 22 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 31 mm |
| d - Średnica wału | 12 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 54 mm |
| E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 13 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 30,2 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 11 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 62 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 52 mm |
| L - Długość obudowy | 76 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 22 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | M10 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 12,7 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 45,6 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 12,8 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 6,65 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,671 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |