UCPA203NT20 - SNR

UCPA203NT20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy40 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy22 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego31 mm
d - Średnica wału17 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego13 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.30,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy11 mm
H2 - Wysokość obudowy62 mm
J - Odległość otworów montażowych52 mm
L - Długość obudowy76 mm
L1 - Długość stopy obudowy22 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM10
S - Odległość czoła do środka łożyska12,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,58 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m