Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC205G2L4
 - PA205
 
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR | 
| A - Szerokość obudowy | 38 mm | 
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 23 mm | 
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 34 mm | 
| d - Średnica wału | 25 mm | 
| E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 15 mm | 
| G - Smarownica | M6x1 | 
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 36,5 mm | 
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 12 mm | 
| H2 - Wysokość obudowy | 72 mm | 
| J - Odległość otworów montażowych | 56 mm | 
| L - Długość obudowy | 84 mm | 
| L1 - Długość stopy obudowy | 27 mm | 
| N - Wymiar otworu montażowego | M10 | 
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 14,3 mm | 
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 14 kN | 
| C0 - Ocena nośności statycznej | 7,88 kN | 
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C | 
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C | 
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,71 kg | 
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |