UCPA209-28L3CO - SNR

UCPA209-28L3CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
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
A - Szerokość obudowy60 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy32 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
d - Średnica wału44,45 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy95 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego25 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.54,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy13 mm
H2 - Wysokość obudowy108 mm
J - Odległość otworów montażowych90 mm
L - Długość obudowy120 mm
L1 - Długość stopy obudowy42 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM14
S - Odległość czoła do środka łożyska19 mm
Z - Szerokość nad pokrywami70,2 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,258 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m