Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC211-34G2
- PA211
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 66 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 33 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 55,6 mm |
d - Średnica wału | 53,975 mm |
E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 25 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 63,5 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 14 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 125 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 104 mm |
L - Długość obudowy | 140 mm |
L1 - Długość stopy obudowy | 47 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | M16 |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 22,2 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 43,55 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 29,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 3,27 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |