UCPA211-34T04CO - SNR

UCPA211-34T04CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy66 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy33 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego55,6 mm
d - Średnica wału53,975 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy110 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego25 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.63,5 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy14 mm
H2 - Wysokość obudowy125 mm
J - Odległość otworów montażowych104 mm
L - Długość obudowy140 mm
L1 - Długość stopy obudowy47 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM16
S - Odległość czoła do środka łożyska22,2 mm
Z - Szerokość nad pokrywami77 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,414 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m