Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UC207G2T04
- SCO207-35 (x2)
- PAE207N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR | 
| A - Szerokość obudowy | 45 mm | 
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 27 mm | 
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 42,9 mm | 
| d - Średnica wału | 35 mm | 
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 80 mm | 
| E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 12,5 mm | 
| G - Smarownica | R1/8" | 
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 47,6 mm | 
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 12 mm | 
| H2 - Wysokość obudowy | 93 mm | 
| J - Odległość otworów montażowych | 82,6 mm | 
| L - Długość obudowy | 103 mm | 
| L1 - Długość stopy obudowy | 22,5 mm | 
| N - Wymiar otworu montażowego | M10 | 
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 17,5 mm | 
| Z - Szerokość nad pokrywami | 58,9 mm | 
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 25,7 kN | 
| C0 - Ocena nośności statycznej | 15,2 kN | 
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C | 
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C | 
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,382 kg | 
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |