• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCPE202L3CC - SNR

UCPE202L3CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Szerokość obudowy32 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy19 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego31 mm
d - Średnica wału15 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy54 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.33,3 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy14,5 mm
H2 - Wysokość obudowy64 mm
J - Odległość otworów montażowych97 mm
L - Długość obudowy130 mm
L1 - Długość stopy obudowy40 mm
N - Wymiar otworu montażowego11 mm
N1 - Długość otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska12,7 mm
Z - Szerokość nad pokrywami43,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,661 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m