Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 32 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 19 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 31 mm |
d - Średnica wału | 17 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 54 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 33,3 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 14,5 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 64 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 97 mm |
L - Długość obudowy | 130 mm |
L1 - Długość stopy obudowy | 40 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 11 mm |
N1 - Długość otworu montażowego | 19 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 12,7 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 43,9 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 12,8 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 6,65 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,641 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |